AC-11-391-11
Latch
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Verriegelungsoption | Abschliessbar, Schließzylinder separat zu bestellen) |
Montagebohrung | Gewinde M6 |
Auslöser Typ | Oval Large Handle-Flush Mount |
Actuator Ausführung | Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung |
Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung