AC-10-111-11
Auslöser, Einpunkt, Knebelgriff, Großer Griff, flache Montage, Abschliessbar, R001 umkehrbar (Schlüssel nicht enthalten), Nylon, schwarz
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Verriegelungsoption | Abschliessbar, R001 umkehrbar (Schlüssel nicht enthalten) |
Montagebohrung | Gewinde M6 |
Betätigung | Direkt |
Auslöser Typ | Großer Griff, flache Montage |
Actuator Ausführung | Einpunkt, Knebelgriff |
Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung