The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Over-Center Hebelverschlüsse, Frei, Ohne Schloss, M5x0.8 Befestigungsbohrungen, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
A7-10-351-20
Kompressionsverschlüsse, Over-Center Hebelverschlüsse, Frei, Ohne Schloss, M5x0.8 Befestigungsbohrungen, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Gewindegröße
M5 x 0,8
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Griff Ausführung
Griff, Standardausführung
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
A2/A7 Kniehebelverschlüsse
Durch die Kombination von Festigkeit, leichter Installation und einfacher Bedienung bieten diese Hochleistungs-Hebelveschlüsse eine Hebelwirkung zum Schließen von Türen, die auch ausreicht zum Verriegeln schwerer Türen mit Abdichtung. Die Öffnungsfunktion des Verschlußes in einer einzelnen Bewegung läßt die eingebaute Hebelkraft auf den Schließwinkel einwirken, um so mit dem Vorteil der Hebelwirkung festsitzende Türen aufzudrücken.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
380
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
321
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
141
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
44
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
17
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
9
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
1
2024-04-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521