24-20-101-35

Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Bündiger Knebelgriff, Frei, 1-7.9mm Platte, 19.1-37.3mm Haltebereich, Edelstahl, Elektropoliert Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
OP Stärke / Dicke 1.00
Max. Stärke der äußeren Platte 7.90
Profil Bündig
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Anpreßdruck 18.20
Class 24 Riegelverschlüsse mit bündigem Klappgriff, mit variablem oder festeingestelltem Anpreßdruck
Leisten Sie sich den Komfort selbsteinstellender Southco-Kompressionsverschlüssen in robusterer (herzlich?) Ausführung. Dieser Verschlußtyp bietet genügend Kompression, damit Türen dicht und ohne Klappern schließen, auch bei schwereren Bedingungen, siche andererseits aber auch schnell und einfach Öffnen durch einen einfachen Ruck und eine kurze Dehbewegung des Griffes.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Bündiger Knebelgriff, Frei, 1-7.9mm Platte, 19.1-37.3mm Haltebereich, Edelstahl, Elektropoliert Glänzend

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.