12-13-615-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Gerändelt, 17,2 mm Max. Stärke der äußeren Platte, Stahl, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler |
Materialstärke | 19.10 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 17.20 |
Lochdurchmesser | 12.70 |
Größe | Medium Size 12 |
Länge | 28.20 |
Typ | Screw |
Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung