09-11-307-26
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleinee Ausführung, Schlitzkopf, 7,2mm Max. Stärke der äußeren Platte, Edelstahl
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Kopfausführung | Schlitzkopf |
Materialstärke | 9.50 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 7.20 |
Lochdurchmesser | 7.70 |
Größe | Small Size 09 |
Länge | 17.10 |
Typ | Screw |
Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung