Maniglie

  • Maniglie di sostegno con montaggio in superficie

    Surface mount grab handles
    • Impugnatura comoda e resistenza per sollevamento o trazione pesanti
    • Montaggio in superficie con installazione a scomparsa
    • Disponibili in un’ampia gamma di materiali e misure
    • Opzioni di colore standard e personalizzate
    Per saperne di più
  • Maniglie pieghevoli

    Folding Handles
    • Lo stile a basso profilo si piega in modo compatto quando non è in uso
    • Installazione a scomparsa per spazi limitati
    • La funzione della frizione anti-rumore mantiene le maniglie in sede
    • Opzioni di colore standard e personalizzate
    Per saperne di più
  • Pomelli a filo

    Flush Pulls
    • Design duraturo ed elegante per porte e pannelli pesanti
    • Installazione semplice con un solo foro di montaggio
    • Disponibilità di opzioni di cilindri per una maggiore sicurezza
    • Struttura in plastica, leggera e a basso profilo
    Per saperne di più
  • Pomelli a scomparsa

    Concealed Pulls
    • Il design a filo nascosto elimina i punti di aggancio
    • La concezione elegante si abbina al design industriale
    • L’impugnatura è riposta all’interno dell’alloggiamento quando non è in uso
    • Installazione facile  
    Per saperne di più