52-SM-2311-N-T
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Smooth |
Dimensione Filetto | 6-32 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Miniature |
Spessore OP | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.70 |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
Scrivi la tua recensione