E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지

사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.
E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지

E6/ST 시리즈는 보조 지지 기능에 의존하지 않고 힌지에 연결된 구성 요소의 위치를 제어합니다.

  • 미리 설정된 상태로 출고되므로 조정 불필요
  • 진동 또는 가변 하중 상태에서도 드리프트 및 백래시 없음
  • 실내외 사용에 알맞은 견고한 구조
  • 다양한 크기 및 정격 토크로 각종 하중 요구 사항 해결
  • 추가 비용 없이 손쉽게 통합하고 간편하게 설치
  • 마모 방지 새틴 크롬 마감형을 포함하여 다양한 스타일의 제품 이용 가능
  • 관통홀(thru-hole) 및 후면/숨김형 설치 옵션
  • 사용 분야의 설계에 맞게 선택할 수 있는 다양한 색상 및 마감 처리 옵션
  • 손쉽게 들어올릴 수 있는 비대칭 토크 옵션
  • 그 밖의 토크 범위, 색상, 마감 처리 옵션에 대해서는 사우스코에 문의하십시오.
  • 스테인리스 스틸, 알루미늄, 다이 캐스트 아연 재질 버전
  • 단방향토크로만사용가능
  • 일부사용분야에서는확장하우징옵션으로힌지2개대체가능
  • 20,000회 작동 시 정격 토크 값의 ±20% 범위를 유지하는 오랜 수명의 힌지
  • 최대 12.4N.m(110in-lbf)의 힌지 저항력 범위

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지

보기 그리드 리스트

404개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. E6-10E-230-50

    Latch

  2. E6-10-6110R0-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-10E-212-50

    Latch

  5. E6-10E-200-50

    Latch

페이지 당