C2-32-131-3
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Básico, Cierre sin la cerradura, 1-5mm Panel, 1-24mm Espesor, No Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Rugoso
Integrated Bumper | No |
---|---|
Material | Aleación de zinc |
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Rugoso |
Acceso restringido | Básico |
Sellado | No |
Tipo de espesores | Ajustable |
Tipo de cabeza | Cierre sin la cerradura |
Serie | Estándar |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Perfil | Enrasado |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Embalaje | Layer Packed |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.
Escribir Tu Propia Revisión