C2-32-131-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Standard, Mit Schloß, ohne Schließzylinder, Mit Schloß, ohne Schließzylinders, 1-5mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Texturiert |
Eingeschränkter Zugriff | Standard |
Haltebereichtyp | Einstellbar |
Kopfausführung | Mit Schloß, ohne Schließzylinders |
Serie | Standard |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Profil | Bündig |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Packungseinheit | Layer Packed |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung