MP - 点式门锁

如果您希望为门或抽屉设计增添高雅和简约风格,那就选择索斯科全新的按压式门锁吧!它的埋入式安装设计的主要特点在于一个可伸缩的金属门拉手,会在按下按钮的瞬间弹出,可在门锁操作过程中保证夹距一致以及让用户感受到高品质的手感。无论把手位置是外露式或缩进式,门锁都可呯地一声被锁上,而且会始终保持牢固。
MP - 点式门锁

时尚的线条,有若干凸件形状和多种镀铬或镀黄铜表面处理可供选择,使门锁真正适合多种装饰。

  • 独特的埋入式设计,有多种形状和多种金属表面处理可供选择,真正适合各种室内装饰
  • 门关闭时,拉动把手收缩呈埋入式,弹出时提供良好抓握
  • 易于操作-只需压下按钮释放把手,然后再次推动把手与储存柜齐平
  • 打磨外观和金属驱动把手,形象突出,质感强烈
  • 即使在锁定状态下,门也能关闭 无论拉动把手收缩或外露,闭锁锁舌能承受重载,稳固结合
  • 完全预装好的锁体通过使用锁垫与螺母快速、简易地完成,完美匹配,节省时间和金钱
  • 选择光亮镀铬,缎面镀铬,或黄铜表面处理;带把手与凸缘以匹配或互补表面处理
  • 提供椭圆形、方形和圆形凸缘设计,满足室内设计所需
  • 可提供椭圆形形状,但锁舌与长轴线或短轴线保持垂直
  • 塑料锁壳和外壳提供镀铬、镀黄铜或电镀金属法兰和把手
  • 可调整手环允许安装在一个钻好的 1"圆孔,并带1/8"钻眼槽,或是双面D孔。
  • 拉动把手收缩或外露时,锁舌与保持器紧密结合
  • 适应多种面板厚度: 从2mm至25.4mm(0.1"至1.0")
  • 可在锁定和非锁定位置关闭

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MP - 点式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序