M1-2F - 双侧锁定门锁

推闭式门锁的多用途特征融合实用性和审美设计提供了多种门锁咬合和锁定选择。埋入式安装锁壳的内置门锁驱动装置可以作为门拉手使用,且所有组件对箱柜室的内部空间的要求很小。
M1-2F - 双侧锁定门锁
全功能门锁集合了操作所需的一切功能 – 锁定,驱动,和门拉手 – 安装在部件表面
  • 在盖板两侧推动闭合时产生滑动要求左右闭锁采用同样型号产品
  • 后部-安装架把所有安装部件隐藏在门后
  • 钥匙锁定装置自动指示锁定/未锁定状态
  • 由耐用、防腐蚀材料制成
  • 同一门锁提供左,右,或双边闭锁选择
  • 最大工作载荷500N (112 lbs.)
  • 阻燃等级: UL94-HB
  • 适应面板厚度为从最小1.2mm (.047")到最大3.2mm (.125")
  • 总间距为6.4mm (.25")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 M1-2F - 双侧锁定门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序