H3-EM 摆动式手柄电子锁

一套门锁即可满足您的所有安全需求。凭借索斯科推出的 H3-EM 模块化摆动手柄,您可以根据自身需求轻松选择和更改锁定控制选件。H3-EM 模块化门锁搭载了 RFID 读卡器等多种选件,可作为一个使用便捷的一体化解决方案全方位满足您的安全需求。

H3-EM 摆动式手柄电子锁

H3-EM摆动式手柄电子锁采用单孔面板设计,适合各种尺寸的机柜应用。

  • 适合工业标准面板设计
  • 可与标准机柜的监控与安全系统整合
  • 内置传感器可检测锁或门锁的状态、提供监测和警报功能
  • 低功耗的高效齿轮马达设计
  • 瞬间或连续锁定的驱动以及手动解锁功能
  • 安装简便
  • 一把门锁满足所有安全需求
  • 即插即用的安全系统结合
  • 可附上客户标志
  • 多种钥匙代码选项
  • 感应器另备有串口数据协议的输出
  • 可与HID SE®读卡器配合使用,该读卡器可读取125 kHz Prox、HID 13.56 MHz iCLASS®和MIFARE®智能卡
  • 可供Wiegand或RS-232串行数据输出
  • 指纹传感器选项,如欲了解更多相关信息,联系索斯科
  • 支持读取CSN /UID的双频读卡器
  • 工作电流小于200mA
  • 工作电压12至24 VDC
  • 由玻璃纤维尼龙制成
  • 工业标准25mm x 150mm 面板设计

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 H3-EM 摆动式手柄电子锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. H3-EM-99-610

    Latch