The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-92-325-TL0-10
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
系列 |
嵌入式杯型, 低平式 |
旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.