The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 工具操作, 锌合金, 铬镀, 光亮
E5-8-132-UU1
转舌式门锁, 工具操作, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
Bellcore 216 |
系列 |
20.1 mm 尺寸, 闭合型 |
旋转 |
通用设计 |
合规规格 |
冲击和震动 - EN61373 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.