AV-D25-2T35R-50

倾斜式显示器支架(T系列), 铝合金 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
最大载荷 10.00
材料 铝合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
屏幕运动 倾斜
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) 3.38
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) 3.95
级别 AV – 倾斜式屏幕支臂(T系列)
安装模式 带VESA安装板

索斯科AV 倾斜式屏幕支架(T 系列)结合优越稳定的定位技术提供倾角调整功能,以满足不同用户在不同视线条件下的使用的便利性。这款支架能以各种角度倾斜,以最小的操作力实现精确定位。T 系列产品采用配备和不配备完全封闭抗衡弹簧两种设计,可轻松定位,并且便于清洁,于使用寿命期内提供稳定性能而无需维修和调整。

发表您的评论
你正在浏览 :倾斜式显示器支架(T系列), 铝合金 粉末涂层, 黑

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。