The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-141
可拆式脱卸铰链, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
安装类型 |
隐藏式安装 |
铰链款式 |
偏置接合套款式 |
级别 |
96 - 可拆式脱卸铰链 |
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
434
|
2024-03-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
394
|
2024-03-13
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
319
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
109
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
55
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
43
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
37
|
2024-03-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
36
|
2024-03-25
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
30
|
2024-03-22
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
25
|
2024-03-12
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
20
|
2024-03-07
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
15
|
2024-03-15
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
11
|
2024-02-28
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|