The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
82-12-180-20
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
翼型 |
尺寸系列 |
中等尺寸82 |
螺栓长度(L) |
8.30 |
长度 |
8.30 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
83
|
2024-03-07
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
45
|
2024-03-20
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|