The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-642-10
拴式螺钉, 钢 本色, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
锁头款式 |
梅花头 |
安装 |
扩口式 |
头凹槽大小 |
T30 梅花头 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
1.50 |
最大外面板厚度 |
3.20 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
7.80 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
1.20 |
包装 |
散装包装 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
35
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
29
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|