The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-604-50
拴式螺钉, 不锈钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
扩口式 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
3.20 |
最大外面板厚度 |
4.80 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
9.40 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
2.80 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1732
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
152
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|