材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
把手型 | 滚花 |
把手材料 | 铝合金 |
螺纹尺寸 | 8-32 |
锁头款式 | TORX®/一字头组合 |
安装 | 浮动式 |
头凹槽大小 | T25 TORX® /一字头组合 |
系列 | 手柄系列 |
最大外面板厚度 | 0.80 |
紧固螺钉突出部分 (mm) | 7.30 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) | 2.30 |
包装 | 散装包装 |
级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
发表您的评论