47-10-291-55

拴式螺钉, 钢 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料
颜色/外形 黑色
把手型 平滑
把手材料 铝合金
螺纹尺寸 6-32
锁头款式 十字/一字头组合
安装 浮动式
头凹槽大小 2号十字头/一字头组合
系列 10系列, 20系列, 30系列, 40系列, 50系列, 60系列, 70系列, 80 系列, 100 系列, 200系列, 274系列, 277系列, 284系列, 287系列, 290 系列, 300系列, 400系列, 500系列, 700系列, 800系列, 900系列, 20.1 mm 尺寸, 开关指示, 可调扭矩, 符合ATCA标准, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, 基本, 双稳, 双折式, 小巧, 恒定扭距, D9-47, D9-52, 同轴, 低平式, 袖珍, 袖珍型 , 袖珍型, 低平式
OP厚度 0.80
最大外面板厚度 1.60
紧固螺钉突出部分 (mm) 7.20
未紧固螺钉突出部分 (mm) 5.00
尺寸系列 带锁式, 没有杯子
包装 散装包装
法兰长度 5.65
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
发表您的评论
你正在浏览 :拴式螺钉, 钢 粉末涂层, 黑

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。