The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-508-14-16
螺纹铆钉, 铝合金, 本色
性能详述
材料 |
铝合金 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
100ºCSK头 |
销钉材料 |
铝合金 |
钉杆直径 |
6.4 mm |
级别 |
10/38 - 螺纹铆钉 |
不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1700
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
715
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
435
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
30
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|