PT-1-4C101-20B-KD
Fechos Lingueta, Chaves com segredos diferentes (50 segredos), 30.5 mm, 22.9 mm, Zamac, Cromado
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 22.90 |
Segredos | Chaves com segredos diferentes (50 segredos) |
Comprimento do corpo | 30.50 |
Classe | PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular |
Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.
Escrever sua própria revisão