N2-2-100-01-20

Fechos de Compressão, Levante e Gire, Extra grande, Sem concha, Sem restrição, Sem travamento, Aço inox, Polido, Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 1.50
Espessura máxima do painel exterior 2.50
Série de diferentes tamanhos No Cup
Classe N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Levante e Gire, Extra grande, Sem concha, Sem restrição, Sem travamento, Aço inox, Polido, Bright

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.