M1-2F - Fechos de Dois Lados

Versatilidade combinada com praticidade e beleza estética: estas são as características encontradas neste fecho de impacto, que ademais oferece diversas opções de engate e recursos de travamento. O acionador incorporado ao corpo embutido também serve como puxador. O conjunto completo ocupa um espaço reduzido dentro do gabinete.
M1-2F - Fechos de Dois Lados
Este fecho completo combina todos os recursos necessários para acionamento e operação - acionador, trava e puxador - na parte frontal da unidade embutida.
  • Linguetas de impacto posicionadas nos dois lados do fecho permitem que um mesmo modelo seja usado para engate à direita ou esquerda
  • Suportes para instalação traseira mantém todos os acessórios de instalação ocultos atrás da porta
  • Mecanismo de fechamento com chave automaticamente indica o estado do fecho: aberto ou fechado
  • Pode ser usado em painéis com espessura mínima de 1,2 mm (0,047") e máxima de 3,2 mm (0,125")
  • Altura total de: 6,4 mm (0,25")
  • Construído em materiais duráveis e resistentes à corrosão
  • Opção de travamento à direita, à esquerda ou em ambos lados, todas em um mesmo fecho
  • Carga máxima de trabalho: 500 N (112 lb ou 50 kg)
  • ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando M1-2F - Fechos de Dois Lados

Ver como Grade Lista

3 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página