G7 - Dobradiça Biestável Embutida

Proporcione uma funcionalidade biestável invisível, que força os componentes conectados à dobradiça a se deslocarem para uma das posições fixas previamente determinadas, separadas 180 graus uma da outra. Com um "modelo reclinável" especialmente desenvolvido para portas de acesso e tampos de pequenas dimensões, a Dobradiça G7 permite que os clientes integrem um recurso de posicionamento confiável em aplicações pequenas em plástico injetado de maneira rápida, amigável e financeiramente vantajosa. Esta solução compacta representa uma redução na quantidade de horas de inatividade provocadas por manutenção. O seu longo ciclo de vida projetado provavelmente ultrapassará a vida útil da aplicação.
G7 - Dobradiça Biestável Embutida
A dobradiça G7 proporcionam uma solução customizável, comprovada e com resultados consistentes. Os requisitos de instalação específicos de um molde para injeção fazem com que este mecanismo seja particularmente prático para produção em massa, novos produtos ou novas versões de produtos.
  • Acionamento com o simples levantar e baixar da manopla proporciona uma operação intuitiva para os usuários finais
  • Uma forma fácil de adicionar um recurso biestável comprovado a qualquer design de produto
  • Desenho com corpo compacto proporciona facilidade de inclusão e instalação
  • Mecanismo com longa vida útil, elimina a necessidade de manutenção ou reparos
  • Uma operação suave que contribui positivamente para a aparência final do produto
  • Torque de tensão personalizado
  • Pode ser adaptada para diferentes posições de detenção
  • Capacidade de especificar os ângulos de parada
  • Torque máximo: 0,035 N (0,3 in-lbf)
  • Vida útil mínima: 20.000 ciclos com torque com variação de até 20%, para mais ou para menos, da força de torque especificada para a categoria

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando G7 - Dobradiça Biestável Embutida

Ver como Grade Lista

1 Item

Ajustar Direção como Decrescente
por página