EM-10-22-310

Pinos Eletrônicos Deslizantes, Instalação lateral, Direita, 12 Volts, Plástico, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Tipo de instalação Instalação lateral
Voltagem 12 V
Posição da lingueta Direita
Classe EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper
A "nova geração" de soluções em controle de acesso oferece a conveniência do acesso eletrônico e fechamento por impacto em um único produto. Os baixos custos de instalação, desenho compacto e versáteis opções de montagem fazem destes produtos uma solução fácil e econômica para aplicações novas ou modificações em uma grande variedade de painéis - pequenos e grandes.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Pinos Eletrônicos Deslizantes, Instalação lateral, Direita, 12 Volts, Plástico, Preto

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.