D4-EHF6-70ZCTNA

DZUS® Quarter-Turn Self-Ejecting Stud, Size 6, Slotted Flush

Solicite uma cotação
Especificações
Modelo de inserto Embutido, com fenda
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Tipo Protection Grid
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 1258-F670-Z3CT
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Self-Ejecting Stud, Size 6, Slotted Flush

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.