D1-444-095-030
DZUS® Quarter-Turn Stud, Knob Style, Plastic, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Preto |
Modelo de inserto | Modelo da manopla |
Stud Length (L) | 24.13 |
Autoejetável | Não |
Comprimento | 24.13 |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart |
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.
Escrever sua própria revisão