The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, 1-11mm Painel, 1-14mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
C5-11-15
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, 1-11mm Painel, 1-14mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
11.00
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
14.00
Série de diferentes tamanhos
Padrão
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
C5 - Fechos de Alavanca Vedados
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
883
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
517
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
140
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
131
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
127
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
98
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
38
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
31
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239