The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Grab Handle, Tamanho pequeno, Instalação traseira, Plástico ABS, Preto, Embalado em camadas
B8-45-3
Grab Handle, Tamanho pequeno, Instalação traseira, Plástico ABS, Preto, Embalado em camadas
Especificações
Material
Plástico ABS
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Tipo de rosca ou furo
M6 X 1.0
Tipo de instalação
Instalação traseira
Instalação
Instalação com parafuso
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
B8 - Puxadores - Alça
Combine estilo com solidez usando esses puxadores de dimensões confortáveis que proporcionam resistência e uma empunhadura conveniente para o deslocamento de portas, gavetas e painéis pesados. Os dois modelos, duráveis e resistentes à corrosão combinam a conveniência de uma instalação traseira ou frontal com os benefícios estéticos de um desenho com componentes de montagem totalmente ocultos.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1345
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
483
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
273
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
83
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
40
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
18
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Intech Holdings Limited
Beijing
1
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828