The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Aba para cima, Sem engate, Aço inox, Passivado
97-30-160-12
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Aba para cima, Sem engate, Aço inox, Passivado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Série de diferentes tamanhos
Small Size, 30 Series
Modelo da alavanca
Aba para cima
Tipo
Engate
Classe
97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1813
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1545
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1233
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1098
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1065
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
220
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
217
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
168
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
137
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
6
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
4
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405