The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho médio, Aço inox, Natural
91-522-52
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho médio, Aço inox, Natural
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Travamento auxiliar
Tipo de instalação
Instalação oculta
Série de diferentes tamanhos
Medium Size, 500 Series
Classe
91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior
Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8495
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
462
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
389
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
212
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
189
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Handy FIX
Warsaw Poland
131
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
99
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
60
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
57
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
53
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
46
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
26
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
4
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622