The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Accessory, Small Size, Stainless Steel Passivated
81-41-102-24
DZUS® Lion Quarter-Turn Accessory, Small Size, Stainless Steel Passivated
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Brilhante
Série de diferentes tamanhos
Pequeno 81
Tipo de acessório
Mola
Tipo
Acessório
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
5570
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1437
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
900
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
659
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
460
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
256
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
247
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
199
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
170
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zygology Ltd
Oxford UK
133
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
104
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
22
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
12
2024-04-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00