44-99-222-72
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Travamento com chave, Travamento com chave, 1.07-2.36mm Painel, 9.5-19.1mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Modelo de inserto | Travamento |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.36 |
Altura - Mínima (mm) | 9.50 |
Altura - Máxima (mm) | 19.10 |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Tração | 9.60 |
Classe | 14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos |
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Escrever sua própria revisão