The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
09-49-102-42
Parafusos Imperdíveis, Tamanho pequeno 09, Poliamida 6
Especificações
Material
Poliamida 6
Série de diferentes tamanhos
Small Size 09
Tipo
Mola
Classe
09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
13807
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
8375
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
6987
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
3350
2024-04-22
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2500
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2213
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1400
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
324
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Dean Lewis Associates
Hayward CA
139
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
130
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
58
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
50
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
42
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811