재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
잠금 옵션 | 다양한 양면 사용 키 코드(키 2개 포함) |
스테이지 | 1스테이지 |
설치 구멍 | 5.2mm (.20) |
설치 | 리벳/스크류 |
Class | R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
잠금 옵션 | 다양한 양면 사용 키 코드(키 2개 포함) |
스테이지 | 1스테이지 |
설치 구멍 | 5.2mm (.20) |
설치 | 리벳/스크류 |
Class | R4 - 로터리 래치 |