PT-1-4C101-20B-KD

튜블러 키 캠 락, 서로 다른 키( 50 가지), 30.500 mm, 22.900 mm, 아연 합금, 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 22.90
키 코드 서로 다른 키(50가지)
캠 하우징 길이 30.50
Class PT - 튜블러 키 캠 락
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:튜블러 키 캠 락, 서로 다른 키( 50 가지), 30.500 mm, 22.900 mm, 아연 합금, 크롬 도금

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.