P9-040-40-M4X-11-3

핸들, , 나사산 스터드 및 너트, M4 X 0.7, 알루미늄, 아노다이징 , 밝은

견적 요청
사양
재질 알루미늄 합금
마감도장 아노다이징
색상 밝은
나사산 크기 M4 X 0.7
설치 나사산 스터드 및 너트
Class P9 - 90° 접이식 핸들
Southco의 P9 클래스 90도 무한 위치설정 핸들은 비좁은 공간에서도 사용자가 기구함체에 쉽게 액세스할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:핸들, , 나사산 스터드 및 너트, M4 X 0.7, 알루미늄, 아노다이징 , 밝은

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.