The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너플런저, 편리한 그립, 폴리에스터, 흑색
NY-4P-42-1-60
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너플런저, 편리한 그립, 폴리에스터, 흑색
사양
재질 |
폴리에스터 |
색상 |
검정색 |
헤드 스타일 |
편리한 그립 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
Class |
NY-나이래치 투-피스 판넬 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1235
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
50
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|