MM-03-232-14-10

스타 슬라이더슬라이딩 도어 잠금장치, 키사용 잠금, 크롬 도금

견적 요청
사양
마감도장 크롬 도금
접근 제한 키 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 28.50
최대 바깥 판넬 두께 33.50
Class MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치
우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:스타 슬라이더슬라이딩 도어 잠금장치, 키사용 잠금, 크롬 도금

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.