The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 플라스틱, 크롬 도금
M1-2A-11-1
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 플라스틱, 크롬 도금
사양
재질 |
플라스틱 |
재질 등급 |
ABS |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
크롬 |
접근 제한 |
제한 없음 |
그립 타입 |
조정 가능 |
설치 |
나사산 바디 및 너트 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.20 |
최대 바깥 판넬 두께 |
19.00 |
측면 |
저측면 |
Class |
M1-2A - 팝-아웃 노브 래치 |
세련된 일자홈 노브 스토리지, 세 가지의 마감 및 추가적인 몇개의 오정렬 조정 부품, 쉬운 사용을 보완하고 밀어닫기의 편리성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
70
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
40
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|