H3- EM - 전자식 스윙핸들

하나의 래치로 모든 보안 요구 사항을 다룰 있습니다. 사우스코의 H3-EM 모듈형 스윙핸들은 실제 요구 사항에 따라 손쉽게 보안 옵션을 선택하고 변경하게 해줍니다. RFID 카드 판독기용 옵션을 비롯한 다양한 옵션을 제공하는 H3-EM 모듈러 제품은 편리한 래치 하나로 각종 보안 요구 사항을 해결합니다.

H3- EM - 전자식 스윙핸들
  • 산업 표준 판넬에설치적합
  • 표준 랙 모니터링과 보안 시스템의 간단한 통합
  • 잠금, 래치 상태, 모니터링과 알람 기능을 위한 통합형 센서
  • 저전력 소비를 위한 효율적인 기어 모터 디자인
  • 통합된수동식 잠금및 해제기능과 순간적 또는 지속적인전자식 잠금작동
  • 용이한 설치
  • 하나의 래치로 어떤 보안 요구 사항도 해결
  • 플러그 플레이 보안 시스템 통합
  • 사용자 지정 로고 옵션
  • 다양한 키코드 선택 가능
  • 근접식 모듈을 이용한 대안용 시리얼 데이타 출력가능
  • 125 kHz Prox, HID 13.56 MHz iCLASS® 및 MIFARE® 카드를 사용하는 HID SE® 카드 리더에 사용 가능
  • 위간드 또는 RS-232 출력이 가능합니다
  • 통합된 생체 인식 리더를 사용 가능합니다. 자세한 내용은 당사에 문의해 주십시오
  • 이중주파수 지원형 CSN/UID 카드리더
  • 작동 전류 200 miliamp 미만
  • 작동 전압 9 - 24 VDC
  • 유리소 나일론으로 구성됨
  • 산업 표준 25 mm x 150 mm 판넬 준비

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 H3- EM - 전자식 스윙핸들

보기 그리드 리스트

35 Items

내림차순
  1. H3-EM-99-610

    Latch

페이지 당