H3-60-102-144
스윙핸들 래치, 대형 - 177 mm(6.96 in), 아니오, 단일 및 3 포인트, CH 300 키, 예, 아연 합금, 크롬 도금
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
색상 | 새틴 |
밀폐형 | 예 |
잠금 옵션 | CH 300 키 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
보조 자물쇠 걸이 | 아니오 |
형태 | Retainer |
Class | H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템 |
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
직접 리뷰를 작성해보세요