The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 일자형 홈, 18.000 mm, 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
E5-2-005-051
캠 래치, 일자형 홈, 18.000 mm, 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
공구 |
밀폐형 |
예 |
그립 타입 |
고정형 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
14.00 |
Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
Grip - Maximum (mm) |
18.00 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
105
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
72
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
28
|
2024-03-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
15
|
2024-03-01
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
14
|
2024-03-25
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|