The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
은색 |
접근 제한 |
키 잠금 |
그립 타입 |
조정 가능 |
설치 스타일 |
단일 구멍 설치 |
헤드 스타일 |
Southco® 튜블러 키 |
시리즈 |
표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
13.00 |
Grip - Minimum (mm) |
9.50 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
캠 부착됨 |
예 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
Class |
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
Size |
13.5mm |
최상의 진동 방지, 밀폐 성능 및 품질이 요구되는 애플리케이션에서 빠르고 안전한 폐쇄를 제공하도록 설계되었습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
18
|
2024-03-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|