The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 레버 래치, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-5mm 패널, 1-24mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
C2-32-31
압축형 래치, 레버 래치, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-5mm 패널, 1-24mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
사양
Integrated Bumper |
아니오 |
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
텍스처드 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
평면형 트리거 |
시리즈 |
표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
측면 |
플러쉬 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
337
|
2024-04-15
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
314
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
310
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
226
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
182
|
2024-04-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
29
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
7
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|