The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
슬라이딩 플러쉬 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 저측면
B7-40-501-10
슬라이딩 플러쉬 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 저측면
사양
접근 제한 |
제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
측면 |
저측면 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
Class |
B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치 |
다음 제품은 최고의 홈 설치 슬라이드 래치 하우징으로, 일체형 설치 스터드와 저측면 매립형 설치 트림 플레이트나 리벳을 사용 또는 용접하여 문 판넬 뒤쪽에 완벽하게 장착할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2024-04-05
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
8
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|